3. Golyóscsapok

R7032R-B3



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R7032R-B3

R7032R-B3

Váltó golyóscsap, 3 járatú, DN 32, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]

Listaár
541,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
5/5 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R7032R-B3
Konfigurálható
NR230A
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
NR24A
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
NR24A-KNX
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MOD
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
NR24A-MP
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

    Listaár: 152,00 €
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    ZR24-2

    ZR24-2

    Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz, AC/DC 24 V, 20 W

    Listaár: 120,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    3 járatú
    Kvs
    32 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...100°C [14...212°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
    • Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
    Zárónyomás
    600 kPa
    Δpmax nyomáskülönbség
    100 kPa
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1%-a
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)