3. Golyóscsapok

R420D



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R420D

R420D

Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú, DN 20, Külső menetes, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 25 m³/h, Közeghőmérséklet 2...130°C [36...266°F]

Listaár
290,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
0/0 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R420D
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    ZR4520

    ZR4520

    Csőcsavarzat külső menetes golyóscsaphoz, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Listaár: 13,80 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    25 m³/h
    Közeg
    Víz, ivóvíz (igény szerint), víz max. 50%-os glikol koncentrációval.
    Közeghőmérséklet
    2...130°C [36...266°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
    Zárónyomás
    1400 kPa
    Δpmax nyomáskülönbség
    800 kPa
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Külső menetes

    Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)