1. Home
  2. Valves
  3. Globe Valves

H6125SP



Learn more
Back to product category
H6125SP

H6125SP

Szabályozószelep (részben nyomáskiegyenlített), 2 járatú, DN 125, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]

List price
8.517,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H6125SP
Configurable
EV230A-TPC
Szelephajtómű, 2500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 40 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
EV24A-MOD
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 40 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
EV24A-SR-TPC
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 40 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
EV24A-TPC
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 40 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Documentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now

    Tender texts

    • View now
    • Download
    • Download

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Data for planners

    • View now
    • View now

    CAD download / 3D viewer

    • View now

    MagiCAD Cloud

    • View now

    Hydronic schemes

    • Download

    Success stories

    • Download
    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    220 m³/h
    Fluid
    Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...150°C [41...302°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 1600 kPa
    • 150°C up to 1400 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Üdvözöljük a Belimonál Austria

    geolocation.description.text.austria
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)