NR230A
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
- Listaár
- 227,00 €
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
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.6 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 7 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]