1. Home
  2. Ventili
  3. Belimo Energy Valve™

EV050R2+KBAC



Learn more
Back to product category
EV050R2+KBAC

EV050R2+KBAC

Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™ vészállás funkcióval, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 50, Belső és külső menetes, Rp 2"G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet

For installation in pipes, we recommend the ZREV..F accessory (pipe connector).
For information on supplied parts and available accessories, see data sheet.

List price
3.114,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

MagiCAD Cloud

  • View now

Hydronic Schemes

  • Download

System Integration

Current Documents

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download
  • Download

Success Stories

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

A-22PE-A06

A-22PE-A06

T-idom merülőhüvellyel, DN 50

List price: 87,10 €
Add to Project List
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 80 mm, G 1/2", SW27

List price: 46,90 €
Add to Project List
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

List price: 27,50 €
Add to Project List
Z-INSH32

Z-INSH32

Szigetelő burkolat EPIV / Belimo Energy Valve™ szelephez, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

List price: 35,60 €
Add to Project List
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

List price: 152,00 €
Add to Project List
ZR2350

ZR2350

Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 50, Rp 2", R 2"

List price: 68,50 €
Add to Project List
ZREV50F

ZREV50F

Csőcsavarzat nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsaphoz/külső menetes energy valve-hez, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

List price: 91,90 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez

List price: 429,00 €
Add to Project List

Gateways and field modules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

List price: 362,00 €
Add to Project List

Sensors

22WDP-111

22WDP-111

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...1 bar, 0...15 psi, Aktív, 0...10 V

List price: 562,00 €
Add to Project List
22WDP-112

22WDP-112

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...2.5 bar, 0…36 psi, Aktív, 0...10 V

List price: 562,00 €
Add to Project List
22WDP-114

22WDP-114

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...4 bar, 0…58 psi, Aktív, 0...10 V

List price: 562,00 €
Add to Project List
22WDP-115

22WDP-115

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...6 bar, 0…87 psi, Aktív, 0...10 V

List price: 562,00 €
Add to Project List
22PDP-185

22PDP-185

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...5 bar, 0…73 psi, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

List price: 884,00 €
Add to Project List
22PDP-186

22PDP-186

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...10 bar, 0…150 psi, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

List price: 884,00 €
Add to Project List
22PDP-189

22PDP-189

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...35 bar, 0…510 psi, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

List price: 884,00 €
Add to Project List

Replacement sensor modules

R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 50

List price: 619,00 €
Add to Project List
Product videos

The multifunctional Belimo Energy Valve™

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Play now Share via email

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Play now Share via email
Details

Specifications

Valve specifications

Pattern
2-way
V'nom [l/s]
4.17
Flow rate adjustable
25...100% of V'nom
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Flow temperature
-10...120°C [14...248°F]
Flow temperature note
  • At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heater or a valve neck extension is recommended.
  • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
Close-off pressure
1400 kPa
Differential pressure note
200 kPa for low-noise operation
Flow characteristic {Tools}
Equal percentage
Leakage rate {Tools}
Air-bubble tight, leakage rate A
Pipe connection
Internal and external thread

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
15 W
Power consumption (holding)
6.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
26 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Connection Ethernet
RJ45 socket
Control type
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
  • Cloud
Protection category
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)