3. Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

EP025R2+KBAC



Vissza a termékkategóriához
EP025R2+KBAC

EP025R2+KBAC

Elektr. 2 járatú PI-CCV EPIV vészállás funkcióval, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Belső és külső menetes, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet

A csőbe való beszereléshez az ZREV..F (csőcsavarzat) tartozék szükséges. Kérjük, azt is rendelje meg!
Lásd: „Mechanikus tartozékok”

Listaár
1.083,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
Z-INSH15

Z-INSH15

Szigetelő burkolat EPIV / Belimo Energy Valve™ szelephez, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 30,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

Listaár: 152,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZR2325

ZR2325

Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 25, Rp 1", R 1"

Listaár: 20,20 €
Hozzáadás a projektlistához
ZREV25F

ZREV25F

Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Listaár: 33,30 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 369,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
2 járatú
V'nom [l/s]
0.97
Beállítható térfogatáram
V'nom 25...100%-a
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Közeghőmérséklet
-10...120°C [14...248°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
  • Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
Zárónyomás
1400 kPa
Δpmax nyomáskülönbség
350 kPa
Nyomáskülönbség megjegyzés
200 kPa az alacsony zajszintű működéshez
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
Légtömör, szivárgási százalék „A”
Csőcsatlakozás
Belső és külső menetes

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
3.7 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)