1. Home
  2. Ventili
  3. Vodne lopute

D6100WL



Zurück zur Produktkategorie
D6100WL

D6100WL

Pillangószelep, 2 járatú, DN 100, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis
407,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
2/2 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für D6100WL
Konfigurierbar
JRCA-BAC-S2-T
Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok
JRCA-S2-T
Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?

    Downloads

    Documentation

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Jetzt anzeigen

    Tender Texts

    • Jetzt anzeigen

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Herunterladen

    Data for planners

    • Jetzt anzeigen
    • Jetzt anzeigen

    CAD download / 3D viewer

    • Jetzt anzeigen

    Hydronic Schemes

    • Herunterladen

    Success Stories

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Worm gear for butterfly valves DN 25...100

    Listenpreis: 141,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Butterfly valves for control applications

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Pattern
    2-way
    kvs
    220 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -20...120°C [-4...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form / linear; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Üdvözöljük a Belimonál Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)