R7032R16-B3/SR230P
Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 32, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP66/67
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 1.053,00 €
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
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 16 m³/h
- Közeg
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...100°C [14...212°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
- Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
- Zárónyomás
- 600 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 100 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1...2%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.6 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 7 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X