R7032R-B3/VNR24A-LP1
Váltó golyóscsap, 3 járatú, DN 32, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 1.518,00 €
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
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Listaár: 594,00 €
Az Ön ára: ...
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
Listaár: 94,60 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 32 m³/h
- Közeg
- Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
- Közeghőmérséklet
- -10...100°C [14...212°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
- Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
- Zárónyomás
- 600 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 100 kPa
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet csatlakozás
- RJ45 csatlakozóaljzat
- Vezérlés típusa
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Felhő
- IP védelem
- IP40