R7032R-B3/NRF24A
Váltó golyóscsap, 3 járatú, DN 32, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP54
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 943,00 €
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
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 32 m³/h
- Közeg
- Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
- Közeghőmérséklet
- -10...100°C [14...212°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
- Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
- Zárónyomás
- 600 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 100 kPa
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 6 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 8.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2