ZR24-2



Vissza a termékkategóriához
ZR24-2

ZR24-2

Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz, AC/DC 24 V, 20 W

Listaár
120,00 €
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
Szelep specifikációk

Közeghőmérséklet
-10...20°C [14...68°F]

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Tápellátás csatlakozása
Kábel 1 m
IP védelem
IP20

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)