AVK24A-MP-TPC
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
- Listaár
- 1.560,00 €
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
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Listaár: 570,00 €
Az Ön ára: ...
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
Listaár: 91,00 €
Az Ön ára: ...
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Listaár: 30,30 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 9.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
- Erő
- 2000 N
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Löket
- 32 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 32 mm
- Motor futásidő változtatható
- 90...150 s
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]