1. Home
  2. Актуатори
  3. Актуатори за вентил

SR230A-SR-5



Learn more
Back to product category
SR230A-SR-5

SR230A-SR-5

Forgó hajtómű, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05

List price
423,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Electrical accessory

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
4 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
7.5 VA
Connection Supply
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Connection Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
20 Nm
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
90 s / 90°
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)