3. Szabályozószelepek

H7015X4-S2



Vissza a termékkategóriához
H7015X4-S2

H7015X4-S2

Szabályozószelep, 3 járatú, DN 15, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Közeghőmérséklet 5...200°C [41...392°F]

Listaár
1.352,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
0/0 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H7015X4-S2
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

    Listaár: 140,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    3 járatú
    Kvs
    4 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    5...200°C [41...392°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • 120°C max. 2500 kPa-ig
    • 200°C max. 2300 kPa-ig
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    A – AB: lineáris; B – AB: lineáris
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A – AB: a Kvs-érték max. 0.05%-a; B – AB: a Kvs-érték max. 1%-a
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)