2. Valves
  3. Globe Valves

H7150N



Back to product category
H7150N

H7150N

Szabályozószelep, 3 járatú, DN 150, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

List price
3.933,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for H7150N
Configurable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Documentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now

    Tender texts

    • View now
    • Download
    • Download

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Data for planners

    • View now
    • View now

    CAD download / 3D viewer

    • View now

    MagiCAD Cloud

    • View now

    Hydronic schemes

    • Download

    Success stories

    • Download
    • Download
    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Accessories

    Mechanical accessory

    ZH7150

    ZH7150

    Blanking flange PN 16 for globe valve DN 150

    List price: 248,00 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Tengelyfűtés DN 65...250 szelepekhez, AC/DC 24 V, 60 W

    List price: 301,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    3-way
    kvs
    320 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow temperature note
    At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heating is needed.
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: equal percentage; B – AB: linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% of the Kvs value; B – AB: max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Üdvözöljük a Belimonál Austria

    geolocation.description.text.austria
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)