3. Szabályozószelepek

H7050X40-S2



Back to product category
H7050X40-S2

H7050X40-S2

Szabályozószelep, 3 járatú, DN 50, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet 5...200°C [41...392°F]

List price
1.815,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H7050X40-S2
Configurable
SV230A-TPC
Szelephajtómű, 1500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
SV24A-MOD
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 20 mm, IP54
SV24A-MP-TPC
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
SV24A-SR-TPC
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
SV24A-TPC
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    Accessories

    Electrical accessory

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Kivitel
    3 járatú
    Kvs
    40 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    5...200°C [41...392°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • 120°C max. 2500 kPa-ig
    • 200°C max. 2300 kPa-ig
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    A – AB: lineáris; B – AB: lineáris
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A – AB: a Kvs-érték max. 0.05%-a; B – AB: a Kvs-érték max. 1%-a
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál Áustria

    Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)