Hajtómű-paraméterek
5/5
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz:
H6040X16-S2

Szelephajtómű, 1500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel

Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 20 mm, IP54

Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?