2. Вентили
  3. Притисни вентили

H520B



Learn more
Back to product category
H520B

H520B

Szabályozószelep, 3 járatú, DN 20, Külső menetes, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

List price
243,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H520B
Configurable
LV230A-TPC
Szelephajtómű, 500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
LV24A-MOD
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 15 mm, IP54
LV24A-MP-TPC
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
LV24A-SR-TPC
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
LV24A-TPC
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Documentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now

    Tender Texts

    • View now
    • Download
    • Download

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Data for planners

    • View now
    • View now

    CAD download / 3D viewer

    • View now

    MagiCAD Cloud

    • View now

    Hydronic Schemes

    • Download

    Success Stories

    • Download
    • Download
    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Accessories

    Mechanical accessory

    ZH4520

    ZH4520

    Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 20 Rp 3/4"

    List price: 12,70 €
    Add to Project List
    ZH520

    ZH520

    Vakcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 20

    List price: 11,40 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    3-way
    kvs
    6.3 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow temperature note
    At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heating is needed.
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: equal percentage; B – AB: Linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% of the Kvs value; B – AB: max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    External thread

    Üdvözöljük a Belimonál Áustria

    Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)