D7100WL/BAC
3-utas pillangószelep (2x pillangószelep 2x T-idom nélküli hajtóművel), 3 járatú, DN 100, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Sorkapcsok
- Listaár
- 3.408,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez
Listaár: 429,00 €
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 160 m³/h
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -20...120°C [-4...248°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
- T-idommal ZD7.. -10...120°C [14...248°F]
- Zárónyomás
- 1200 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- 0...100%: S-forma / lineáris; 0...60%: egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Tömör, „A” osztályú szivárgási arány
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 40 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 14 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 24 V 40 VA / 240 V 110 VA használatával
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hibrid (kommunikációképes / analóg)
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X