1. Home
  2. Ventily
  3. Škrtiace ventily

D625N



Learn more
Back to product category
D625N

D625N

Pillangószelep, 2 járatú, DN 25, karima közé építhető típus PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

List price
143,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
6/6 Suitable actuators for Requesting actuators for D625N
Configurable
SR230A-5
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54, F05
SR230A-SR-5
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
SR24A-5
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54, F05
SR24A-MOD-5
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05
SR24A-MP-5
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05
SR24A-SR-5
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Documentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now

    Tender Texts

    • View now
    • Download
    • Download

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Data for planners

    • View now
    • View now

    CAD download / 3D viewer

    • View now

    MagiCAD Cloud

    • View now

    Hydronic Schemes

    • Download

    Success Stories

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Accessories

    Mechanical accessory

    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Lever for butterfly valves DN 25...100

    List price: 36,00 €
    Add to Project List
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Worm gear for butterfly valves DN 25...100

    List price: 141,00 €
    Add to Project List
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Valve neck extension for ball valve DN 65...150, for butterfly valves

    List price: 179,00 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Stem heater flange F05 (30 W)

    List price: 116,00 €
    Add to Project List
    Product videos

    Butterfly valves and actuators

    Play now Share via email

    Butterfly valves for control applications

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    24 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Üdvözöljük a Belimonál Áustria

    Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)