Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Pillangószelep, 2 járatú, DN 100, karima közé építhető típus PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 150 m³/h, Kvmax 520 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Pillangószelep-szerelvény kommunikációképes PR hajtóművel.
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban.