2. Szelepek
  3. Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

EP125F+KMP



Vissza a termékkategóriához
EP125F+KMP

EP125F+KMP

Elektr. 2 járatú PI-CCV EPIV vészállás funkcióval, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 125, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

Listaár
9.363,00 €
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
MagiCAD Cloud

  • Megtekintés most

Hidraulikus vázlatok

  • Letöltés

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés

Sikertörténetek
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN65...150 golyóscsaphoz, pillangószelepekhez DN 80-ig

Listaár: 179,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower doboz MP-Bus IP20 egységhez

Listaár: 166,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 266,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZR24-F05

ZR24-F05

Tengelyfűtés Karima F05 (30 W)

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

Listaár: 594,00 €
Hozzáadás a projektlistához
MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 363,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 31,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 888,00 €
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 784,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
2 járatú
V'nom [l/s]
31
Beállítható térfogatáram
V'nom 30...100%-a
Közeg
Víz, víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
-10...120°C [14...248°F]
Zárónyomás
690 kPa
Δpmax nyomáskülönbség
340 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
Légtömör, szivárgási százalék „A”
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
13 W
Áramfogyasztás (tartós)
7 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
24 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)