1. Home
  2. Valves
  3. Pressure Independent Control Valves

EP020R6+BAC



Back to product category
EP020R6+BAC

EP020R6+BAC

Elektr. 6 járatú PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]

List price
1.144,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

CAD / BIM

CAD download / 3D viewer

  • View now

Hydronic schemes

  • Download

System integration

Current documents

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download

Success stories

  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Könyök 90° külső/belső menet, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", 2 darabos készlet

List price: 34,80 €
Add to Project List
ZR-004

ZR-004

Rögzítőkonzol 6 járatú szelephez DN 15/20

List price: 20,70 €
Add to Project List
ZR2320

ZR2320

Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

List price: 16,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

CRK24-B1

CRK24-B1

Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb

List price: 247,00 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

List price: 369,00 €
Add to Project List

Sensors

22HH-10

22HH-10

Kondenzáció kapcsoló, Belső szenzor, LED

List price: 155,00 €
Add to Project List
22HH-100X

22HH-100X

Kondenzáció kapcsoló, Kültéri szenzor, LED, 2 m

List price: 177,00 €
Add to Project List
22HTH-110X

22HTH-110X

Páratartalom / hőmérséklet kontaktérzékelő Aktív, 0...5 V, 0...10 V, Kábelhossz 2 m

List price: 271,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Valve specifications

Pattern
6-way
V'nom [l/h]
2500
Flow rate adjustable
4.2...100% of V'nom
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Fluid temperature
6...80°C [43...176°F]
Close-off pressure
350 kPa
Flow characteristic {Tools}
Linear
Leakage rate {Tools}
Air-bubble tight, leakage rate A
Pipe connection
Internal thread

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
4 W
Power consumption (holding)
3.7 W
Power Consumption For Wire Sizing
6.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Control type
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
Protection category
IP54

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)