2. Szelepek
  3. Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

EP020R6+BAC-HH2



Vissza a termékkategóriához
EP020R6+BAC-HH2

EP020R6+BAC-HH2

Elektr. 6 járatú PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F], kondenzáció kapcsolóval, kábelhossz 2 + 2 m

Listaár
1.482,00 €
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
Hidraulikus vázlatok

  • Letöltés

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés

Sikertörténetek
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
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Könyök 90° külső/belső menet, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", 2 darabos készlet

Listaár: 34,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZR-004

ZR-004

Rögzítőkonzol 6 járatú szelephez DN 15/20

Listaár: 20,70 €
Hozzáadás a projektlistához
ZR2320

ZR2320

Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listaár: 16,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

CRK24-B1

CRK24-B1

Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb

Listaár: 247,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 369,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Szenzorok

22HH-100X

22HH-100X

Kondenzáció kapcsoló, Kültéri szenzor, LED, 2 m

Listaár: 177,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
6 járatú
V'nom [l/h]
2500
Beállítható térfogatáram
V'nom 4.2...100%-a
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Közeghőmérséklet
6...80°C [43...176°F]
Zárónyomás
350 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Lineáris
Szivárgási százalék {Eszközök}
Légtömör, szivárgási százalék „A”
Csőcsatlakozás
Belső menet

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
4.8 W
Áramfogyasztás (tartós)
4.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
8.1 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)