BKN230-24-MOD
Kommunikációs és tápegység 24 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz csatlakozódugóval
- Listaár
- 412,00 €
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
BAT72
Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm
Listaár: 98,10 €
BAT72/9
Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 90 mm
Listaár: 97,20 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 230 V
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- IP védelem
- IP40