BKN230-MOD



Vissza a termékkategóriához
BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikációs és tápegység 230 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz

Listaár
440,00 €
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
BAT72

BAT72

Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm

Listaár: 98,10 €
Hozzáadás a projektlistához
BAT72-ST

BAT72-ST

Termoelektromos kioldó eszköz vezérlőgombbal, dugasszal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm

Listaár: 111,00 €
Hozzáadás a projektlistához
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 90 mm

Listaár: 97,20 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 230 V
Vezérlés típusa
Modbus RTU
IP védelem
IP40

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)