2. Érzékelők/Mérők
  3. Tartozékok

R-22PEM-0UE



Vissza a termékkategóriához
R-22PEM-0UE

R-22PEM-0UE

MID hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 25

Listaár
610,00 €
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
Sikertörténetek
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
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
Áramlás
qp térfogatáram
3.5
Kimeneti feszültség [tartomány]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Közeg
Hűtött és meleg víz
Szelepméret (DN)
25 mm
Szelepméret (DN)
1 inch

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)