22DTH-15Q
Légcsatorna érzékelő páratartalom / hőmérséklet Aktív, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Szonda hossza 270 mm, Szonda átmérője 19.5 mm
Parts included: mounting flange, additional cable gland
- List price
- 328,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Product videos
- Details
Mechanical accessory
Electrical accessory
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
A-22G-A02.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20, 2x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz, csak A-22G-A05 Bluetooth hardverkulccsal működik, elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.
A-22G-A05
Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz, tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban
How to install a 22DT.. sensor
Belimo Sensor Range 2024
How-To: Installing duct IAQ sensors
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Terminals
- Measured values
-
- Temperature
- Humidity
- Output signal
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Measuring range humidity
-
- Adjustable via Modbus
- Default setting: 0...100% RH
- Measuring range temperature
-
- Adjustable via Modbus
- -20...80°C [-5...175°F]
- Communication
- Modbus RTU
- Output Voltage [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
- Output signal active note
- Output 0...5/10 V with Jumper adjustable
- Probe length
- 270 mm