01CT-1BH
Kábel hőmérséklet-érzékelő passzív, Pt1000, Szonda hossza 50 mm, Szonda átmérője 6 mm, Kábel 2 m, 2 eres
- Listaár
- 19,40 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22P-A45
Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel
Listaár: 29,30 €
Merülőhüvelyek
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- Pt1000
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- Pt1000
- Szonda hossza
- 50 mm