2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

22WDP-112



Vissza a termékkategóriához
22WDP-112

22WDP-112

Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...2.5 bar, Aktív, 0...10 V

Listaár
562,00 €
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
  • Termékvideók
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Csőcsavarzat, Sárgaréz, Cső 6 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet

Listaár: 55,70 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Csőcsavarzat, Rozsdamentes acél, Cső 6 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet

Listaár: 109,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Csőcsavarzat, Sárgaréz, Cső 8 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet

Listaár: 56,50 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Csőcsavarzat, Rozsdamentes acél, Cső 8 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet

Listaár: 128,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Tartókeret 22WDP-...-hez, Fém

Listaár: 21,20 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Csatlakozókábel, 1.5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. esetén

Listaár: 41,80 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Csatlakozókábel, 5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. esetén

Listaár: 51,90 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Csőcsavarzat
Mért értékek
Nyomáskülönbség
Kimenő jel
0...10 V
Nyomás mérési tartomány
0...2.5 bar
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, min. ellenállás 2 kΩ

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)