2. Érzékelők/Mérők
  3. Kültéri érzékelők (levegő)

22UTH-160X



Vissza a termékkategóriához
22UTH-160X

22UTH-160X

Kültéri páratartalom/hőmérséklet-érzékelő aktív, időjárás és sugárzott hő elleni védőpajzzsal Aktív, BACnet, 0...5 V, 0...10 V

Mellékelt alkatrészek: tiplik, csavarok, kiegészítő tömszelence

Listaár
475,00 €
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
  • Termékvideók
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés

Archív
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Csereszűrő érzékelőcső hegye, Drótháló, Rozsdamentes acél

Listaár: 9,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz, csak A-22G-A05 Bluetooth hardverkulccsal működik, elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.

Ingyenesen letölthető
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz, tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban

Listaár: 199,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Páratartalom
Kimenő jel
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Páratartalom mérési tartománya
  • Beállítható BACnet-en keresztül
  • Alapértelmezett beállítás: 0...100% RH
Hőmérséklet mérési tartománya
  • Beállítható BACnet-en keresztül
  • -20...80°C [-5...175°F]
Kommunikáció
BACnet MS/TP
Kimeneti feszültség [tartomány]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
Aktív kimenő jel megjegyzés
Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)