2. Érzékelők/Mérők
  3. Kültéri érzékelők (levegő)

22UTH-13



Vissza a termékkategóriához
22UTH-13

22UTH-13

Kültéri páratartalom/hőmérséklet-érzékelő, időjárás elleni védőpajzzsal Aktív, 4...20 mA

Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, esővédő, tiplik, csavarok

Listaár
310,00 €
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
  • Termékvideók
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Csereszűrő érzékelőcső hegye, Drótháló, Rozsdamentes acél

Listaár: 9,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Páratartalom
Kimenő jel
4...20 mA
Páratartalom mérési tartománya
0...100% rel.pár. nem kondenzálódó
Áramkimenet [tartomány]
2x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)