CRA24-B3
Helyiséghőmérséklet-szabályozó kézi működtetéssel, Kimenet 2...10 V: beszívott levegő VAV, Kimenet 2...10 V: kifújt levegő VAV, 2/3 pontos kimenet: fűtés, AC 24 V, Üzemmód kiválasztás és kijelzés: COMF / MIN / MAX, +/- forgógomb
- Kataloška cena
- 271,00 €
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.
Or create a new Project List to add this product:
Design data: Design data
- Downloads
- Detalji
Downloads
Detalji
Specifikacije
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Measured values
- Temperature
- Output signal
- 2...10 V