R-22PE-0UF
Hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 32
- Listenpreis
- 552,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Cable
- Measured values
- Flow
- Flow qp
- 6
- Output Voltage [Range]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Fluid
- Chilled and hot water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Valve size
- 32 mm
- Valve size
- 1 1/4 inch