22WDP-112
Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...2.5 bar, Aktív, 0...10 V
- Listaár
- 562,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22WP-A04
Csőcsavarzat, Sárgaréz, Cső 6 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet
Listaár: 55,70 €
A-22WP-A06
Csőcsavarzat, Rozsdamentes acél, Cső 6 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet
Listaár: 109,00 €
A-22WP-A08
Csőcsavarzat, Sárgaréz, Cső 8 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet
Listaár: 56,50 €
A-22WP-A10
Csőcsavarzat, Rozsdamentes acél, Cső 8 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet
Listaár: 128,00 €
Elektromos tartozékok
Termékvideók
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Csőcsavarzat
- Mért értékek
- Nyomáskülönbség
- Kimenő jel
- 0...10 V
- Nyomás mérési tartomány
- 0...2.5 bar
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...10 V, min. ellenállás 2 kΩ