22PDP-186
Nyomáskülönbség-érzékelő vízhez, 0...10 bar, Aktív, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
ATTENTION: Take the static and dynamic pressure into account when making your selection! The installation instructions must be followed exactly. Please contact us for support.
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, tiplik, csavarok
- Listaár
- 884,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 41,00 €
Termékvideók
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Nyomáskülönbség
- Kimenő jel
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Nyomás mérési tartomány
- 0...10 bar
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
- Áramkimenet [tartomány]
- 1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- 0...5/10 V vagy 4...20 mA kimenet, kapcsolóval választható
- Kijelzőtípus
- LCD