2. Rendszerek
  3. Tartozékok

ZTH EU



Vissza a termékkategóriához
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

Listaár
594,00 €
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
Szoftver / Mobilalkalmazások
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
Eszközök

MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 363,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-tűs szervizcsatlakozó NMV-D2M, CR..

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 31,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Csatlakozókábel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-tűs Weidmüller és tápcsatlakozás

Listaár: 78,40 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listaár: 31,60 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)