SMQ24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
Design data: Design data
- Downloads
- Dodaci
- Detalji
Electrical accessory
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – moduláris VAV/légcsatorna nyomásszabályozási megoldás dinamikus Δp érzékelővel, külső VST zsaluhajtóművel kombinálható.
Alkalmazási terület: a VAV-egységek vagy vezérlőzsaluk a szellőztetőrendszerek komfortjában
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the room pressure application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems
Specifikacije
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 15 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 26 VA
- Connection Supply Control
- Cable 0.5 m with VST connector
- Torque
- 16 Nm
- Control type
- Modulating
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 7 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 12...26.7 mm
- Protection category
- IP54
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]