EF230A
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 30 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, IP54
- Listaár
- 916,00 €
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
Z-ARS230
Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 68,00 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 9 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 4.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 21 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 30 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]