2. Hajtóművek
  3. Gyorsjáratú hajtóművek

NKQ24A-1



Vissza a termékkategóriához
NKQ24A-1

NKQ24A-1

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 6 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 4 s, IP54

Listaár
620,00 €
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
Sikertörténetek

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-SPA

Z-SPA

Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 126,00 €
Hozzáadás a projektlistához
AH-25

AH-25

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez (egyoldalas)

Listaár: 16,90 €
Hozzáadás a projektlistához
AV8-25

AV8-25

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez

Listaár: 59,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZG-NMA

ZG-NMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

Listaár: 66,10 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 71,30 €
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 95,50 €
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
11 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
22 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
6 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1  (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
Forgásirány (vészállás funkció)
Választható 0...100% kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Nyomógombbal
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
4 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
4 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)