3. Hajtóművek vészállás funkcióval

EF230A



Vissza a termékkategóriához
EF230A

EF230A

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 30 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, IP54

Listaár
916,00 €
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
IND-EFB

IND-EFB

Végállásütköző jelző, EF..A-hoz

Listaár: 11,10 €
Hozzáadás a projektlistához
K9-2

K9-2

Rögzítőbilincs, megfordítható, Rögzítési tartomány ø12...26.7 mm

Listaár: 52,50 €
Hozzáadás a projektlistához
KH-EFB

KH-EFB

Forgattyúkar Horonyszélesség 8.2 mm

Listaár: 34,80 €
Hozzáadás a projektlistához
KH10

KH10

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø14...25 mm

Listaár: 32,60 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS230

Z-ARS230

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 68,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZG-EFB

ZG-EFB

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík és oldalsó beszereléshez

Listaár: 99,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B

ZKN2-B

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,60 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
9 W
Áramfogyasztás (tartós)
4.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
21 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
Forgatónyomaték
30 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható B/J felszereléssel
Forgásirány (vészállás funkció)
Választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)