BEE24-ST
Füstmentesítő zsalu hajtómű, 25 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel csatlakozódugóval
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Termékvideók
Smoke development with and without mechanical smoke control
A motoros füstmentesítő zsalukkal ellátott mechanikai füstmentesítő rendszerek a lehető leghosszabb időre biztosítják a menekülési és a mentési útvonalak füstmentességét.
Hatékonyan megakadályozzák, hogy a füst átterjedje a szomszédos területekre, a beáramló friss levegő pedig késlelteti a belobbanást.
BEN és BEE füstmentesítő hajtóművek
A speciálisan kialakított Safety Position Lock™ funkciónak köszönhetően a füstmentesítő zsaluk megbízhatóan a meghatározott biztonsági pozícióban maradnak tűz esetén.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 1 m, 3x 0.75 mm², halogénmentes
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 1 m, 6x 0.75 mm², halogénmentes
- Dugaszoló csatlakozó
-
- Tápellátás: 3 pólusú dugasz, BKNE230-24 egységhez
- Segédkapcsoló: 6 pólusú dugasz, BKNE230-24 típushoz
- Forgatónyomaték
- 25 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- felszereléssel választható
- Kézi felülbírálás
- Kézi hajtóművel
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- <60 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...55°C [-22...131°F]