2. Hajtóművek
  3. Füstmentesítő zsaluhajtóművek

BEE24-ST



Vissza a termékkategóriához
BEE24-ST

BEE24-ST

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 25 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel csatlakozódugóval

Csak a füstmentesítő csappantyúk gyártóin keresztül érhető el
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
  • Termékvideók
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
Sikertörténetek
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
ZKN1-B

ZKN1-B

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,10 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 147,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B

ZKN2-B

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 173,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 210,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSN-B

ZSN-B

Konzol SN2-C7-hez BFN/BFL, BEN/BEE-hez

Listaár: 60,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZN12-B

ZZN12-B

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 5,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 77,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

SN2-C7

SN2-C7

Segédkapcsoló 2x SPDT

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZST-BS

ZST-BS

Kábelkészlet dugasszal 0,5 m kommunikációs és tápegységhez

Listaár: 43,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Smoke development with and without mechanical smoke control

A motoros füstmentesítő zsalukkal ellátott mechanikai füstmentesítő rendszerek a lehető leghosszabb időre biztosítják a menekülési és a mentési útvonalak füstmentességét.

Hatékonyan megakadályozzák, hogy a füst átterjedje a szomszédos területekre, a beáramló friss levegő pedig késlelteti a belobbanást.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

BEN és BEE füstmentesítő hajtóművek

A speciálisan kialakított Safety Position Lock™ funkciónak köszönhetően a füstmentesítő zsaluk megbízhatóan a meghatározott biztonsági pozícióban maradnak tűz esetén. 

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel csatlakozódugóval 1 m, 3x 0.75 mm², halogénmentes
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel csatlakozódugóval 1 m, 6x 0.75 mm², halogénmentes
Dugaszoló csatlakozó
  • Tápellátás: 3 pólusú dugasz, BKNE230-24 egységhez
  • Segédkapcsoló: 6 pólusú dugasz, BKNE230-24 típushoz
Forgatónyomaték
25 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
felszereléssel választható
Kézi felülbírálás
Kézi hajtóművel
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
<60 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...55°C [-22...131°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)