3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

CM24-L



Vissza a termékkategóriához
CM24-L

CM24-L

Forgó hajtómű, 2 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP54

Listaár
134,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez

Listaár: 53,50 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARCM

Z-ARCM

Elfordulás elleni kapocs, CM.. / UM..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 58,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ESCM

Z-ESCM

Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 23,40 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-MA

Z-MA

Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 130,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-PICM

Z-PICM

Helyzetjelző, CM.. / UM..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 160,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
0.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
1 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
2 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
óramutató járásával ellentétes forgásirány (ccw)
Kézi felülbírálás
Mágnessel
Elfordulási szög
0...287.5
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 6...12.7 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)