2. Hajtóművek
  3. Lineáris hajtóművek

SH24A-SR100



Vissza a termékkategóriához
SH24A-SR100

SH24A-SR100

Lineáris hajtómű, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 100 mm, IP54

Listaár
334,00 €
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
Z-AS1

Z-AS1

Végállásütköző készlet, SH..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 94,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-DS1

Z-DS1

Forgató befogófej, lineáris hajtóműhöz, keresztirányú erők kiegyenlítéséhez

Listaár: 20,20 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-KS1

Z-KS1

Kapcsolódarab M8

Listaár: 58,40 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

Listaár: 131,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 109,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.4 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Erő
450 N
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Hajtómű mozgásiránya
kapcsolóval választható
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
100 mm
Futásidő (motor)
150 s / 100 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)