SN2-C7
Segédkapcsoló 2x SPDT
A beszereléshez ZSN-B vagy ZSN-BF konzol szükséges
- Listaár
- 94,60 €
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
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6 x 0.75 mm²
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]