2. Hajtóművek
  3. Tartozékok

Z-UIC



Vissza a termékkategóriához
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

Listaár
298,00 €
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
3D CAD adatok
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
AC/DC 24 V
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 1,5 mm² tömör vagy 1,0 mm² sodrott rézvezetékhez (kábelátmérő 5...9,5 mm, 4 eres)
IP védelem
IP66
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)