22PEM-1UF
Hőmennyiségmérő MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h
Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, security seal with wire, insulation shell
- Listaár
- 1.526,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22PEM-A02
Insulation shell for thermal energy meter, DN 32...50
only for non-condensing applications
Listaár: 25,00 €
A-22PEM-A09
T-piece, DN 32, M10x1 for external direct immersion temperature sensor T1
Listaár: 42,40 €
ZREV32F
Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
Listaár: 47,30 €
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Gatewayek és helyszíni modulok
Csere érzékelőmodulok
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
Thermal energy meter activation
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Cable
- Measured values
-
- Flow
- Temperature
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Flow qp
- 6
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Display type
- LCD
- Fluid
- Water
- Valve size
- 32 mm
- Valve size
- 1 1/4 inch