22PEM-1UD
Hőmennyiségmérő MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h
Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, security seal with wire, insulation shell
- Kataloška cena
- 1.257,00 €
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
- Dodaci
- Product videos
- Detalji
Downloads
Dodaci
Mechanical accessory
A-22PEM-A01
Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
List price: 22,90 €
A-22PEM-A07
T-idom, DN 20, M10x1 külső közvetlen T1 merülő hőmérséklet-érzékelőhöz
List price: 23,60 €
ZREV20F
Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"
List price: 20,10 €
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Gateways and field modules
Replacement sensor modules
Product videos
Belimo Sensor Range 2024
Thermal energy meter activation
Detalji
Specifikacije
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Cable
- Measured values
-
- Flow
- Temperature
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Flow qp
- 2.5
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Display type
- LCD
- Fluid
- Water
- Valve size
- 20 mm
- Valve size
- 3/4 inch