1. Home
  2. Snímače a merače
  3. Merače tepelnej energie (TEM)

22PEM-1UC



Back to product category
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Hőmennyiségmérő MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, security seal with wire, insulation shell

Thermal energy meter activation

List price
1.123,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Data for planners

  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

MagiCAD Cloud

  • View now

Hydronic Schemes

  • Download

System Integration

Current Documents

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download
  • Download

Success Stories

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

List price: 22,90 €
Add to Project List
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Biztonsági plomba kábellel, 2 darabos készlet

List price: 21,40 €
Add to Project List
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

List price: 27,50 €
Add to Project List
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

T-idom, DN 15, M10x1 külső közvetlen T1 merülő hőmérséklet-érzékelőhöz

List price: 18,80 €
Add to Project List
EXT-EF-15A

EXT-EF-15A

MID tartozékkészlet szerelvénydarab nélkül, DN 15

List price: 92,80 €
Add to Project List
EXT-EF-15B

EXT-EF-15B

MID tartozékkészlet szerelvénydarabbal, DN 15

List price: 141,00 €
Add to Project List
EXT-EF-15E

EXT-EF-15E

MID tartozékkészlet EV, DN 15, G 1/2"

List price: 38,60 €
Add to Project List
EXT-EF-15G

EXT-EF-15G

Open/close valve DN 15 Rp 1/2"

List price: 38,80 €
Add to Project List
ZREV15F

ZREV15F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

List price: 13,10 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

List price: 369,00 €
Add to Project List

Gateways and field modules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Converter M-Bus

List price: 362,00 €
Add to Project List

Replacement sensor modules

R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

MID hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 15

List price: 547,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email

Thermal energy meter activation

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
  • Flow
  • Temperature
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flow qp
1.5
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Display type
LCD
Fluid
Water
Valve size
15 mm
Valve size
1/2 inch

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)